Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A iGenius (Domyn) lança um dos maiores data centers de IA soberana do mundo alavancando a infraestrutura da Vertiv, a computação acelerada e o Omniverse da NVIDIA

setembro 29, 2025

Ele incorpora uma fusão de potência computacional, eficiência energética e soberania de dados excepcionais, ao mesmo tempo que concilia rigorosas exigências de segurança de dados.

Columbus, Ohio [22 de abril de 2025] – A Vertiv (NYSE: VRT), fornecedora global de infraestrutura digital crítica, anunciou hoje uma colaboração inovadora com a NVIDIA e a renomada pioneira em AI, a iGenius (agora Domyn), para implementar o Colosseum, um dos maiores supercomputadores de IA NVIDIA DGX do mundo com Superchips NVIDIA Grace Blackwell. Previsto para ser implementado em 2025 na Itália, o Colosseum redefinirá o cenário digital por meio de um data center de IA soberana inédito para cargas de trabalho regulamentadas.

Projetado para tratar das demandas de setores altamente regulamentados, como finanças, saúde e administração pública, o Colosseum incorporará uma fusão de potência computacional, eficiência energética e soberania de dados transformadoras, ao mesmo tempo que concilia exigências rigorosas de segurança de dados.

O Colosseum, um NVIDIA DGX SuperPOD, é o mais recente avanço em uma colaboração de longa data entre a Vertiv e a NVIDIA. Ele está estrategicamente posicionado no sul da Itália para atender às exigências do governo regional, estabelecendo um marco significativo no cenário de IA da Europa.

“Aproveitando a potência da computação acelerada de ponta da NVIDIA e a expertise em infraestrutura inovadora da Vertiv, o Colosseum é uma prova do potencial transformador da AI soberana”, disse Uljan Sharka, CEO da iGenius. “Estamos demonstrando como sistemas modulares e infraestrutura de software específico habilitam uma nova era de IA de missão crítica.”


Modular por design. Projetado para a eficiência.

O Colosseum combina a expertise da Vertiv em gerenciamento de infraestrutura, a computação acelerada da NVIDIA e o NVIDIA Omniverse Blueprint para design e operações de fábrica de IA. A implementação aproveitará o 360AI da Vertiv, uma plataforma com arquiteturas de referência para infraestruturas de alimentação de energia e resfriamento para data centers que foi concebido para o NVIDIA GB200 NVL72 , o qual foi desenvolvido em conjunto com a NVIDIA e lançado no final de 2024.

Este sistema modular e escalável posiciona a iGenius para implementar um dos mais rápidos supercomputadores de IA de hyperscale e um dos maiores para dar suporte à IA soberana.

A Vertiv também ampliou sua biblioteca de designs de referência em seu Hub de IA com o design de alimentação de energia e resfriamento de data center desenvolvido em conjunto para o NVIDIA GB300 NVL72. Ao se manter uma geração de GPU à frente, a Vertiv permite que os clientes planejem a infraestrutura antes que os chips cheguem, com designs prontos para implementação que antecipam maiores densidades de potência no rack e modelos replicáveis para fábricas de IA em escala.

“A unidade de computação não é mais o chip — é o sistema, a fábrica de IA”, disse Karsten Winther, presidente da Vertiv, EMEA. “Por meio da nossa colaboração com a NVIDIA e a visionária player de IA iGenius, estamos provando a eficiência e a maturidade no nível do sistema de entregar o data center como uma unidade de computação, liberando a rápida adoção de infraestruturas de energia e resfriamento nativas de IA como um catalisador para a IA em escala.”


Simule com o NVIDIA Omniverse. Entregue com velocidade.

“A IA está remodelando o cenário do data center, exigindo novos níveis de escala, eficiência e adaptabilidade para fábricas globais de IA”, disse Charlie Boyle, vice-presidente de plataformas DGX da NVIDIA. “Com gêmeos digitais baseados na física habilitados pelas tecnologias NVIDIA Omniverse e pelo design modular da Vertiv para o data center iGenius DGX SuperPOD, o Colosseum define um novo padrão para a construção de supercomputadores para a era da IA.”

O Colosseum foi coprojetado como um gêmeo digital fisicamente preciso desenvolvido com as tecnologias NVIDIA Omniverse, permitindo a colaboração em tempo real entre a Vertiv, a iGenius e a NVIDIA, para acelerar as decisões no nível do sistema e comprimir o ciclo que vai do design à implementação. O Omniverse Blueprint possibilita simulações em tempo real, permitindo que os engenheiros testem e refinem designs instantaneamente, em vez de esperar por demorados processos de simulação, reduzindo os tempos de simulação de meses para horas. Os processos de fabricação e integração na fábrica da Vertiv reduzem o tempo de implementação em até 50% em comparação com as construções tradicionais de data centers.

Esse processo de design em 3D colaborativo validou toda o conjunto de infraestrutura, permitindo a modelagem preditiva da carga térmica, do fluxo elétrico e do layout do site — de racks de 132kW resfriados a líquido até sistemas modulares de energia — antes de um único módulo ser construído.


Projetado com inteligência. Unificado por software.

A solução da Vertiv de data center modular pré-fabricado pronto para IA é projetada, fabricada, entregue, instalada e comissionada pela Vertiv. Ela inclui alimentação de energia, resfriamento, gerenciamento, monitoramento, serviços e manutenção, com capacidade de alimentação de energia e resfriamento dando suporte a até 132 kW por rack inicialmente, com capacidade de escalar conforme necessário para projetos futuros. A estrutura da construção integra espaço de produção (white space) pré-fabricado na área interna, enquanto implementa o grayspace totalmente modular na área externa. Essa abordagem oferece escalabilidade e eficiência energética excepcionais, transformando a maneira como os data centers são construídos e implementados.

O Colosseum utilizará o NVIDIA Mission Control para operação e orquestração de data centers, e o Vertiv™ Unify para simplificar e sincronizar o gerenciamento da construção para fábricas de AI. O Vertiv Unify oferece:

  • Orquestração em tempo real da energia, do resfriamento e da computação
  • Sincronização de gêmeos digitais para otimização de circuito fechado
  • Recursos prontos para IA que apoiam a tomada de decisões autônoma

Por meio de sua integração com as tecnologias do NVIDIA Omniverse, o Vertiv Unify possibilita atualizações em tempo real entre sistemas físicos e modelos digitais, permitindo manutenção preditiva, simulações hipotéticas e testes de cenários antes que o risco operacional ocorra.


O modelo para fábricas de IA em todo o mundo

O Colosseum é mais do que um data center. É o modelo para fábricas de IA escalonáveis, replicáveis e soberanas. A combinação de densidade em escala de nuvem, controle de dados local e implementação modular sinaliza a próxima fase da IA: onde a inferência deve ser segura, rápida, em conformidade e distribuída.

Este não é um projeto isolado, é um ponto de referência. A iGenius está construindo um modelo com o Colosseum projetado para ser replicado globalmente, com a Vertiv e a NVIDIA alinhadas no suporte futuro à plataforma, incluindo os sistemas DGX GB300 e além. O futuro da IA soberana não é mais teórico — ele está sendo construído agora.

Para obter mais informações, acesse iGenius.ai, nvidia.com ou Vertiv.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, Seção 27 da Lei de Títulos Mobiliários e Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles nas declarações prospectivas aqui estabelecidas. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão sobre esses e outros fatores de risco importantes relacionados à Vertiv e suas operações. A Vertiv não tem nenhuma obrigação e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para permitir que os aplicativos vitais de seus clientes funcionem continuamente, tenham uma performance ótima e cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os desafios mais importantes enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços para energia, resfriamento e infraestrutura TI que se estende da nuvem até a borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para obter mais informações e as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite vertiv.com.

Sobre a iGenius

A iGenius é uma empresa deep tech especializada em soluções de inteligência artificial para empresas que operam em setores altamente regulamentados, incluindo serviços financeiros, governo ou a indústria pesada. Hoje, a iGenius é um dos principais unicórnios no cenário europeu de IA, ativa na Europa e nos Estados Unidos para dar suporte a empresas na adoção em escala de IA segura, privada e eficiente. O principal produto da iGenius, o Unicorn, oferece soluções personalizadas para empresas que buscam integrar a IA de forma segura e eficaz, principalmente por meio de dois LLMs (Grandes Modelos de Linguagem) proprietários. O Italia 10B é um modelo multilíngue otimizado para indústrias regulamentadas e eficiência computacional elevada, enquanto o Colosseum 355B é adequado para casos de uso de missão crítica. Além da Unicorn, a oferta de produtos da iGenius inclui o Crystal, um agente de IA para a inteligência de decisão que analisa dados empresariais em linguagem natural e dá suporte com precisão à tomada de decisões estratégicas orientada por insights.

CONTATO
Ruder Finn
E Vertiv@RuderFinn.com

Conteúdo Relacionado

Selecione o seu país e idioma