Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Blog da Série: Controle Vertiv™ NetSure™

O controle preciso das aplicações de DC Power em seu moderno site de telecomunicações é essencial para uma estratégia de economia de energia que beneficie tanto o meio ambiente quando a lucratividade.

Gerenciando a Onda de Calor do 5G com o Controle de Climatização Inteligente

September 21, 2022

Intelligent load management offers several benefits and helps simplify the management of site loads and allows a clear picture of it.

Leia mais

Você está rastreando o consumo de energia através do Gerenciamento Inteligente da Carga?

Julho 12, 2022

O gerenciamento inteligente da carga oferece diversos benefícios, ajuda a simplificar o gerenciamento das cargas do site e proporciona uma clara visão dele.

Leia mais

O Modo ECO é uma Ferramenta Subutilizada

Junho 13, 2022

O modo ECO é uma das ferramentas que podem reduzir as emissões de carbono e o consumo de energia da infraestrutura mais subutilizadas.

Leia mais

Baterias de Íon-Lítio para Telecom: Considerações para as Operadoras

Abril 29, 2022

As demandas sobre a indústria de telecom aumentaram durante a pandemia e, portanto, ela precisa do suporte dado por baterias de alta performance para atender às operações e às necessidades dos usuários.

Leia mais

Redes em Crescimento Valorizam a Segurança da Infraestrutura

Março 24, 2022

Os recursos de segurança da NCU NetSure incluem Autenticação de Usuário por HTTPS, SNMPv3 e RADIUS para ajudar a manter a sua infraestrutura de rede protegida. Neste artigo abordamos alguns dos recursos de segurança presentes na NCU NetSure projetados para entregar insights e visibilidade continuamente enquanto mantêm sua infraestrutura de rede protegida.

Leia mais

Deslocamento de Pico e Corte de Pico Explicados

Março 16, 2022

Deslocamento de Pico e Corte de Pico são dois termos diferentes, mas a maioria das pessoas os usa de forma intercambiável. Explicaremos a diferença entre eles.

Leia mais
 

Selecione o seu país e idioma