Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Garantindo que a sua Infraestrutura de TI Esteja Pronta para uma Nova Era da Telemedicina

Construindo uma Rede Mais Confiável

Organizações do setor de saúde, variando desde grandes sistemas hospitalares até pequenas clínicas médicas independentes - e tudo o que há entre eles, viram o volume das teleconsultas se multiplicar exponencialmente nos últimos meses. Conforme a indústria ultrapassa a fase de resposta emergencial e passa para o que será, com certeza, uma nova era na telemedicina, onde consultas virtuais podem, em alguns casos, usurpar os cuidados presenciais, a capacidade da sua infraestrutura de TI para entregar uma rede confiável e segura é mais crítica do que nunca.

Desafios na Infraestrutura

A transformação digital no setor de saúde, levada pelos avanços tecnológicos incluindo a telesaúde, telemedicina, dispositivos médicos habilitados pela IoT, monitoramento remoto de pacientes e inteligência artificial, para citar alguns, está ganhando força nas organizações de saúde em todo o mundo. A expectativa é de que os investimentos em tecnologias inovadoras beneficiem da mesma forma os fornecedores de serviços de saúde e os pacientes, entregando resultados impressionantes, incluindo:

Aumento do engajamento dos pacientes e sua satisfação
Maior acesso aos serviços para pacientes remotos, pacientes em risco e em áreas rurais
Eficiência aprimorada, fluxos de trabalho simplificados e custos menores na prestação do serviço de saúde

Os sistemas do setor da saúde que aproveitam a tecnologia digital como parte de seu modelo de entrega de serviços de saúde são mais aptos a atender aos pacientes através de mais pontos de acesso e colher uma infinidade de benefícios, desde a redução de custos até um desfecho melhor para os pacientes. Concretizar esses benefícios demanda uma robusta infraestrutura de TI para a saúde e que seja segura, confiável e escalável.

Explore as soluções da Vertiv

As inovadoras tecnologias digitais para a saúde e o rápido crescimento da telemedicina estão gerando grandes quantidades de dados, provenientes de diversas fontes, com uma velocidade maior do que nunca. O aproveitamento desses dados ajuda aos fornecedores de serviços de saúde ganhar insights profundos que podem, em última instância, melhorar o desfecho para os pacientes, alavancar a produtividade da força de trabalho e melhorar os fluxos de receitas para os fornecedores de serviços de saúde.

Ao aproveitar o edge computing, os provedores estarão mais equipados para coletar, analisar e garantir o fluxo de entrada dos dados de IoMT e da telemedicina, para tomar decisões mais rápidas e com base em mais informações no local onde é prestado o serviço de saúde. Implementar uma arquitetura de edge permite o processamento dos dados mais perto da fonte, dando maior segurança e eficiência ao mesmo tempo em que reduz tanto os custos quanto a pressão na largura de banda.

Explore as soluções da Vertiv para o Edge

Conforme forem acrescentados centenas de dispositivos e milhares de sensores à sua rede já sobrecarregada, será importante avaliar a sua infraestrutura existente em relação aos pontos fracos que possam potencialmente derrubar a sua rede. A maioria dos sistemas do setor de saúde está precisando de uma atualização tecnológica há muito tempo atrasada, ainda capengando com hardwares e softwares antigos, muitas vezes sem as ferramentas adequadas de monitoramento, gerenciamento e segurança ou a necessária proteção da energia de backup.

O crescimento da telemedicina traz uma grande oportunidade para a obtenção dos fundos necessários para atualizar os dispositivos de infraestrutura crítica que darão suporte para a próxima geração da saúde digital e que entregarão maior largura de banda, mais segurança e maiores capacidades de computação, armazenamento e comunicação.

Explore as soluções da Vertiv para gerenciamento de rede, refrigeração e energia para a infraestrutura da telemedicina

   

Soluções para Telemedicina

Produtos que dão suporte à entrega de seus serviços de telemedicina

A infraestrutura de TI dos fornecedores de serviços de saúde - incluindo hospitais, clínicas, instalações ambulatoriais e consultórios médicos - precisa ser construída para dar suporte ao leque de serviços de telemedicina que está hoje sendo realizado. Desde consultas médicas através de vídeo on-line e monitoramento remoto de pacientes, até educação virtual e o gerenciamento de faturas e pagamentos on-line, o desafio é claro: os gestores de TI precisam atender às crescentes demandas por conectividade sempre ativa, ao mesmo tempo em que gerenciam a segurança e os custos e que fazem isso tudo com menos recursos e orçamentos mais apertados.

Associe-se à Vertiv para saber mais sobre como as nossas soluções estão ajudando mais de 80% dos sistemas de saúde nos Estados Unidos a alcançar a continuidade para a vida. A Vertiv pode ajudá-lo a implementar as tecnologias certas de alimentação de energia, refrigeração e gerenciamento de TI para enfrentar seus desafios mais difíceis.

   

 Image
Fique Conectado

Explore as soluções da Vertiv para desktops e estações de trabalho da área da saúde para garantir uma conectividade confiável e segura enquanto entrega cuidados virtuais para o paciente.

- Soluções de UPS para Desktops
- Soluções de UPS Off-line
- Switches KWM para Gerenciamento de TI



 Image
Fortaleça sua Infraestrutura de TI

Modernize sua infraestrutura de TI antiga com as soluções de alimentação de energia, refrigeração e monitoramento da Vertiv para proteger a rede e os dados dos pacientes e evitar o downtime do sistema.


- Soluções de UPS para Alimentação de Energia
- Soluções de Unidades de Distribuição de Energia para Racks
- Soluções de Gerenciamento Térmico
- Soluções de Monitoramento
- Serviços e Suporte

 Image
Gerencie sua Rede

As soluções de gerenciamento de TI da Vertiv ajudam a melhorar o acesso seguro, o controle e o gerenciamento da rede. Acesse dispositivos em um mesmo hospital, em todo o campus ou entre instalações ambulatoriais afiliadas distribuídas.

- Soluções de Desktop KVM Seguro Cybex
- Soluções de Servidor de Console ACS
- Software de Gerenciamento de TI

 Image
Expanda a Capacidade do TI

Seja em um data center no edge ou dentro de uma instalação, implemente rapidamente uma infraestrutura de TI completamente configurada para dar suporte a aplicações dedicadas, incluindo telemedicina, IA, IoMT ou sistemas PACS.

- Solução Vertiv™ SmartCabinet™
- Solução Vertiv™ SmartRow™
- Solução Vertiv™ SmartMod

Estudos de Caso Destacados

Estudos de caso

Empresa de Tecnologia do Setor de Saúde Padroniza o Monitoramento...

agosto 07, 2020 Consulte Mais informação Veja todos os Artigos

 

Precisa de ajuda para escolher uma solução?

 

 

Obrigado por sua solicitação, entraremos em contato em breve.

 

Selecione o seu país e idioma