Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Mantenha-se Conectado

Determine os equipamentos que precisam de backup por baterias

Recomendamos que você comece com o modem e o roteador, pois eles fornecem a conexão de internet essencial de que todos os outros dispositivos precisam para funcionar. Em seguida, adicione computadores, dispositivos domésticos inteligentes, consoles de jogo e sistemas de entretenimento.

Considere onde o equipamento está localizado

Os equipamentos estão em um local próximo o suficiente para serem conectados a um só UPS? Os equipamentos estão em vários locais, exigindo vários UPSs? Você tem, em sua casa, um gabinete de rede dedicado onde pode instalar um UPS com montagem em rack?

Determine o tamanho do UPS de que precisará para proteger cada local

O tamanho do UPS é determinado pelo consumo de energia dos equipamentos conectados e por quanto tempo você precisa que os equipamentos funcionem com a alimentação por bateria.

Use nosso seletor de UPS

Calcule o consumo de energia

A capacidade de saída de um sistema UPS (fonte de alimentação de energia ininterrupta) é a potência máxima que ele pode fornecer no modo de bateria para manter a alimentação dos equipamentos conectados. Normalmente ela é medida em volt-amperes (VA). A capacidade do UPS deve ser pelo menos tão grande quanto a energia total exigida pelos equipamentos conectados, ou ele sofrerá uma sobrecarga e não poderá dar suporte aos equipamentos durante uma falta de energia elétrica.

Para estimar os requisitos da capacidade de potência, some a potência dos dispositivos que você planeja conectar ao UPS. Consulte a placa de identificação ou a documentação do fabricante de cada dispositivo para encontrar sua potência em watts.

Se a saída estiver em amperes, multiplique pela tensão nominal de CA para estimar a potência em watts. Os sistemas UPS projetados para uso doméstico e em escritórios estão na faixa de 300 a 1500 VA, o que permite que se conectem a tomadas domésticas padrão. Isso também é uma função do tipo e da quantidade de equipamentos que provavelmente serão conectados. Por exemplo, um computador de mesa eficiente energeticamente pode precisar de apenas 60 watts.

Pontos-chave: Para deixar uma margem de erro e uma margem para demandas de flutuantes de energia durante a operação, selecione um UPS com uma capacidade de saída (VA) 20% maior do que a necessidade de potência estimada de seus equipamentos conectados. Pense também se deseja deixar espaço para expansão futura.

Selecione o seu país e idioma