NetSure Converter Series
Compact, cost effective, modular design, ideal for +24 VDC applications requiring -48 VDC output.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
NetSure Converter Series
Compact, cost effective, modular design, ideal for +24 VDC applications requiring -48 VDC output.
Especificações
|
eSure Power Extend Converter, C48/58-1000
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 17.2 A | -58 VDC | -48 VDC | Converter | 4.22 in. | 0.73 in. | 4.32 in. | 1.0 lb |
| See more product information | ||||||||
|
NetSure DCS48375 Converter System
|
||||||||
| 18000 W | 375 A | -48 VDC | +24 VDC | Converter | 7 in. | 19 in. or 23 in. | 19 in. | 52 lb |
| See more product information |
Vantagens
Recursos
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.