Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Painéis de Distribuição NetSure

Os painéis de distribuição de CC para os sistemas NetSure são projetados para proporcionar proteção contra sobrecorrentes para diversas cargas pequenas. Os painéis aceitam tanto fusíveis de 1A a 20A quanto disjuntores de carga de até 150A. As opções incluem até 36 fusíveis GMT ou até 4 disjuntores de carga e 12 fusíveis GMT. Os fusíveis são plugados em uma das posições de montagem no painel frontal. Cada posição tem uma aterragem de retorno localizada.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Telecomunicação

Especificações por modelo
563171 - (36) GMT Fuses
-48V   Distribution Panel Assembly   1U   19"   10"   12 lbs.  
545277 - (20) Fuse or Breaker
+24V or -48V   Distribution Panel Assembly   6U   23"   6.5"   16 lbs.  
545700 - (20) GMT Fuses
+24V or -48V   Distribution Panel Assembly   1U   19"   10"   8 lbs.  
548066 - (19) Fuse or Breaker
-48V   Accepts up to (19) TPS/TLS-type fuses (3 to 100A)   4U   19"   12.5"   28 lbs.  
548067 - (24) Fuse or Breaker
-48V   Distribution Cabinet Assembly   4U   23"   12.5"   30 lbs.  
562579 - (12) GMT Fuse, (4) Load Breaker
-48V   Distribution Panel Assembly   1U   19"   10"   13 lbs.  
563317 - (20) GMT Fuses
+24V or -48V   Distribution Panel Assembly   1U   19"   10"   7 lbs.  

Vantagens

Fácil instalação - Terminais frontais ou traseiros acessíveis para anexação dos condutores de carga
Ideal para aplicações autônomas ou para adicionar distribuição de CC complementar para as soluções NetSure existentes

Recursos

Alta saída de corrente - 80A até 600A
Opções flexíveis de saída - opções de saída de carga simples ou A & B
Painéis compactos - 19"W ou 23"W com adaptadores
Saída de alarme de Form-C isolado

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos

Selecione o seu país e idioma