Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Telecom Lithium Batteries

Lithium-ion batteries are an effective and attractive energy storage solution for telecom applications. Compared to VRLA batteries, lithium-ion batteries weigh less, charge faster and last longer – all without outgassing.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Telecomunicação

Especificações por modelo
Narada Batteries
100 & 200 Ah   48 VDC   54.5 VDC   5.26-8.74 in   17.42 in   15.8-19.0 in  
Polarium Batteries
50-185 Ah   48 VDC   54.6 VDC   3.4-6.9 in   17.3-21.4 in   13.9-28.5 in  
NetSure Lithium Battery
4.48 kWh / 94 Ah   51.5 VDC   Lithium NMC Prismatic        

Vantagens

Enjoy maintenance free operation and less frequent replacements Confidently deploy batteries in weight sensitive applications such as rooftops Optimize equipment and enclosure configurations with no outgassing concerns and high energy density footprints

Recursos

Scale energy storage requirements up to 100+ kWh Small and compact energy storage Low weight loads for central office and roof top installations Remote monitoring available with the NetSure™ Control Unit (NCU)

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos

Selecione o seu país e idioma