Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

UPS Liebert EXM 10-250 kW

O UPS Trifásico Liebert EXM, está disponível em opções de escalabilidade de potência ou. capacidades fixas. Sua eficiência de 96% pode ser aprimorada para 99%, operando em Eco Mode. O Liebert EXM é um produto integrado que traz maior capacidade em menor espaço físico.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Construção e Engenharia
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Serviços Profissionais
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
  • Transporte
Garantia: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

O UPS Trifásico Liebert EXM, está disponível em opções de escalabilidade de potência ou capacidades fixas de10kVA/kW a 250kVA/kW. Através de seu design modular o Liebert EXM dispõe de módulos de 20kW para operar de 10 a 200kVA/kW em 208V ou 50kW para operar de 50 a 250kVA/kW, quando alimentado em 480V. O certificado ENERGY STAR® garante a mais alta eficiência do mercado de médio porte, sua eficiência de 96% pode ser aprimorada para 99%, operando em Eco Mode. O Liebert EXM é um produto integrado que traz maior capacidade em menor espaço físico.

Especificações por modelo
Liebert EXM UPS 208 Volt
10-200kVA/kW   208V Input   208V Output   99% Efficiency   78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   604-1516 lbs  
Liebert EXM UPS 480 Volt
50-250kVA/KW   480V Input   480V Output   99% Efficiency   78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   748-1244 lbs  

Vantagens

Excelente eficiencia em modo dupla conversão; 95,4% em 220V nativo e 96.4% em 480V.
Espaço para baterias internas em modelos até 40 kW.
Design sem transformador economiza custos e espaço. 
Sistemas paralelos para aumentar a potência ou adicionar redundância. 

Recursos

Fator de potência unitario garante mais energia em um espaço menor, aumentando assim a capacidade do sistema, minimizando os custos de cabeamento e instalação. 
Design Compacto.
Interface LCD de fácil utilização.
Certificado ENERGY STAR® .
Gabinetes de bateria compatíveis para atender tempo de operação estendido.​
Gabinete de bypass permite a manutenção completa do sistema sem desligar a carga crítica.
O Painel de Distribuição possui opções para adicionar mais circuitos.
Sistemas paralelos para aumentar a potência ou adicionar redundância.
Capacidade de interrupção de 65kA.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres

Selecione o seu país e idioma