Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

UPS Online Dupla Conversão Liebert NXL, 250 - 1100kVA

O Liebert NXL oferece a máxima proteção de energia e tecnologia avançada para aplicações de alta potência. Traz grande robustez, excelente desempenho dinâmico e alta eficiência, com a capacidade de lidar com qualquer condição de entrada mantendo a energia segura para cargas críticas.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
Garantia: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Especificações por modelo
NXL 1100 kVA
1100 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   Up to 94%   3 or 4 wire   78.7 in   228.3 in   47.2 in   21,800 lbs  
NXL 800 kVA
800 kW   480 Volts   480 Volts   Up to 94%   3 or 4 wire   78.7   184.8   47.2   16,120  
NXL 250-400 kVA
225-360 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   3 or 4 wire   76.8   78.5   33.5   3965 - 5250  
NXL 625 kVA / 562.5 kW
562.5 kW   480 Volts   480 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   140.5   39.4   13,200  
Liebert NXL UPS | 750 kVA / 675 kW
675 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   140.5   39.4   13,200  
NXL 625 kVA
625 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   140.5   39.4   13,200  
NXL 500 kVA / 450 kW
450 kW   480 Volts   480 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   111.6   39.4   9450  

Vantagens

Excelente desempenho dinâmico.
Entrada de cabos superior ou inferior.
Possibilidade de paralelo distribuído para redundância ou ampliação de potência.
Alto MTBF (Tempo Médio Entre Falhas) minizando a probabilidade de downtime.
Eficiência de 94% operando em Online Dupla Conversão e até 98% de eficiência operando em Eco-Mode.
Modo de operação em Paralelo Inteligente define a melhor utilização dos módulos garantindo a máxima eficiência global.

Recursos

Proteção UPS para médias e grandes instalações.
Single and multi-module systems with latest generation technology.
Controles coloridos touch screen.
Gabinetes de bateria e bypass externo compatíveis.
Tecnologia de retificador SCR 12 pulsos com Isolação Galvânica garantindo a máxima disponibilidade.
Liebert ActiveStar® Processador Digital de Sinal (DSP) controles e potenciometros.
Componentes redundantes, ventiladores, cartões de comunicação, etc.
Protege cargas com fator de potência até 0.95 em adianto sem degeneração.
Tela sensível ao toque colorida intuitiva e de fácil utilização reduz risco de erro humano.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres

Selecione o seu país e idioma