Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube UPS - [Pre-2024 Legacy Models]

Liebert® Trinergy™ Cube is the latest large modular UPS offering by Vertiv. With one million kW of power installed since 2015, Liebert Trinergy Cube is now available in North America with capacities up to 1600 kW. The UPS design offers industry-leading availability through hot-modular power cores, distributed batteries, circular redundancy, and redundant fans. The latest high efficiency Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability. Compatible with Lithium-ion battery systems.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Telecomunicação
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
Garantia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Liebert® Trinergy™ Cube is the latest modular UPS offering by Vertiv, delivering unsurpassed performance to medium and large data centers. With one million kW of power installed since 2015, Liebert® Trinergy™ Cube is now available in North America with capacities up to 1600 kW. Ready to evolve with growing business demands, it offers the highest level of power availability, reduced TCO, and minimum energy consumption. The compact 400kVA core allows Liebert® Trinergy™ Cube to scale up to 1600 kW as power demand increases. The UPS design offers industry-leading availability through hot-modular power cores, distributed batteries, circular redundancy, and redundant fans. Scalability coupled with flexible layout and wiring options yields greater configuration flexibility for a variety of site power architectures. The latest high efficiency Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability. Compatible with Lithium-ion battery systems.

Especificações por modelo
Trinergy Cube 400 kW Core
400 kVA / 400 kW   480 VAC   480 VAC   up to 99% (Dynamic Online)   3ph + PE   77   26.8   36.1   1300  

Vantagens

Uptime Enhancement • Hot scalability and serviceability • 24/7 remote diagnostics • Efficient data tracking Flexibility • Adapts to physical space constraints • Ideal for all sites: any geographical location and new or existing buildings • Allows more free space for IT equipment Adaptive Power Rating • Adapts power supplied to the load to respond to environmental conditions of the installation site • Optimized TCO • Significant electrical infrastructure and space savings

Recursos

Efficiency • Dynamic Online mode for highest availability and up to 99% efficiency • Adoption of a three-level NPC2 topology for both rectifier and inverter Availability • Hot scalability and serviceability • Internal redundancy • Vertiv™ LIFE™ Services remote diagnostic and preventive monitoring embedded in the UPS • Predictive maintenance available with Vertiv LIFE Services • Precise event tracking, data logging and analysis Capacity & Installation Flexibility • Configurable in various layouts • Simplified cable routing with unlimited input / output power connection availability • Increased energy density • Single unit configuration up to 1.6 MW Smart Capacity • I/O Box and cores rated to operate continuously up to 55°C and capable of providing increased performance down to 20°C • Maximum input current of the UPS adjustable to meet specific protection rating requirements.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
+1 949 457 3800
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS)
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres

Selecione o seu país e idioma