Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Vertiv™ NetSure™ Série M

Uma solução robusta e energeticamente eficiente de invólucro para uso externo, para rádios de 5G e equipamentos de TI de egde, que entrega alimentação de energia eficiente e confiável, incluindo backup por baterias. O Vertiv™ NetSure™ Série M aumenta a capacidade de refrigeração para equipamentos de 5G com controle de umidade, pendente de patente, respaldado por soluções eficientes de filtros de ventilador, melhor ventilação da bateria e compatibilidade com baterias de íon-lítio.

Obter Brochura
Principais benefícios
Faz o backup da sua rede 5G com alimentação de energia constante e eficiente
Refrigera e protege seus eletrônicos de rede em condições versáteis
Otimiza a temperatura e a umidade com Controle de Climatização Inteligente (ICC)
Ajusta níveis de ruído para ambientes Urbanos, Rurais e Protegidos
Usa baterias de íon-lítio ou de chumbo-ácido
Suporta sua rede dentro ou fora da rede elétrica de forma sustentável com painéis solares
Ideal para:
  • Telecomunicação

Os invólucros Vertiv™ NetSure™ Série M estão disponíveis em três tamanhos padrão: M20, M35 e M44, com espaço para 20U, 35U ou 44U de equipamentos de 19" do cliente, mais alimentação de energia e baterias. Quando configurados com o sistema de DC Power NetSure™ 5100 de alta densidade de potência, esses invólucros entregam resistência ambiental líder na indústria de até +65°C sem perda de potência. Diversas opções térmicas incluem filtros de ventilador, ares-condicionados, trocadores de calor e resfriadores térmicos elétricos que são integrados na porta. Os invólucros Vertiv™ NetSure™ Série M são entregues pré-cabeados, testados em fábrica e completamente integrados para ter uma rápida implementação.

Vantagens

Garanta implementação uniforme de equipamentos por toda sua rede através da utilização de um dos três dos tamanhos padrão de invólucros.
Aproveite uma flexibilidade inigualável com uma grande variedade de opcionais, acessórios, distribuição de CA/CC, supressor de surtos e baterias para os invólucros.
Otimize a eficiência energética igualando cargas de calor específicas do site com uma ampla variedade de sistemas térmicos.
Implemente sua rede com confiança em qualquer região, com invólucros que atendem uma grande variedade de padrões internacionais e operam em condições ambientais severas.

Recursos

Plataforma de invólucro padronizada com opções modulares pré-definidas
Inclui sistema de DC Power NetSure 5100 com a Unidade de Controle NetSure
O Controle de Climatização Inteligente (ICC) ajusta automaticamente a velocidade do ventilador com base nos níveis internos de umidade
Soluções de filtro do ventilador, ar-condicionado e trocador de calor disponíveis para o gerenciamento térmico
Aceita uma ampla variedade de opções de baterias de íon-lítio ou de chumbo-ácido
Obedece aos padrões internacionais, incluindo ETS 300 753 classe 4.1E para proteção de ruídos ambientais

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos

Selecione o seu país e idioma