Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Serial Device

The Vertiv™ Avocent® ADX IPSL is an innovative serial IP solution that scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Principais benefícios
Reduces cost through reduction/elimination of on-site visits
Reduces time to provision new equipment
Improves visibility into remote locations
Increases productivity with remote serial access to IT devices  
Ideal para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantia: 2 Year Standard Warranty

Vantagens

Reduces cost through reduction/elimination of on-site visits
Reduces time to provision new equipment
Improves visibility into remote locations
Increases productivity with remote serial access to IT devices 

Recursos

Small Form Factor: Portable size for easy deployment at edge locations.
IP Addressable: Reachable from anywhere on the network to enable remote management of serial devices.
Security: Secure Boot with hardware root of trust for tamper proof firmware, TLS1.3, AES256 bit encryption for all  communication to and from the IP serial dongle
Virtual Media: Mount virtual drives remotely to transfer files such as firmware upgrades or other configuration files.
Serial: Manage up to four serial targets simultaneously with SSH serial redirection
HTML5: HTML5 Web based user interface for simplified management. 

The Vertiv™ Avocent® ADX IPSL provides remote access and management to IT devices and is an extension to the Vertiv™ Avocent® ADX Platform. The Avocent ADX IPSL has an ethernet port to allow end users to connect to it over an IP network. This enables customers to remotely manage serial devices and like all Avocent ADX solution elements, Avocent ADX IPSL provides flexible deployment options.

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Serial Device
Technical Specifications 1-15
Interfaces de rede
1 x 1G (PoE)
Portas USB
USB Micro B
Portas seriais
2 x RJ45, 2 x USB Type A
Temperatura de Operação
0 to 60°C
Umidade
5% to 80% Non-Condensing
Certificados de Aprovação
Please reference Data Sheet for Agency Approvals

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console Serial e Gateways, Digital Infrastructure Solutions

Selecione o seu país e idioma