Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX

O Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX é um dispositivo feito para gerenciar infraestrutura de TI e é construído a partir de uma arquitetura comum que pode escalar do Enterprise ao Edge.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura
Login to Save for Later
Principais benefícios
A experiência KVM mais rápida e com maior riqueza de recursos em um único dispositivo
Arquitetura totalmente digital para implementações flexíveis e escaláveis
Gerenciamento dos dispositivos de TI mais expansivo
Tecnologia resiliente e segura dando suporte a mais de 100 usuários simultaneamente
Arquitetura comum com padrões, plataformas e API abertas
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
  • Transporte
Garantia: 2 Anos de Garantia Padrão

Vantagens

Minimiza os custos com consolidação de IP e automação de PoE e API
Melhor escalabilidade com diversos dispositivos e mais sessões remotas
Plataforma resiliente para segurança, confiabilidade e demanda por largura de banda alta
Dá suporte a mais de cem usuários simultaneamente em uma única plataforma

Recursos

Dispositivo gerenciador de racks com classe empresarial 
Visualizador HTML5 para sessões KVM
Descoberta dos elementos da solução ADX: SPs, dispositivos IP KVM
Gerencia Processadores de Serviços localmente
Interface web HTML5 on board 
Sem bloqueio, altamente escalável

O Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX é construído a partir de uma arquitetura segura comum que se integra e se expande harmoniosamente para criar uma plataforma de TI aberta, porém resiliente - do Enterprise ao Edge. O Ecossistema Avocent® ADX fornece o melhor desempenho e a melhor agilidade, possibilitando a automação, o gerenciamento, o monitoramento e o controle de todos os seus dispositivos como nenhuma outra solução existente no mercado. A Plataforma de Gerenciamento Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 possibilita aos usuários gerenciar processadores de serviços, máquinas virtuais, módulos IP KVM e dispositivos de acesso remoto. Ela também oferece recursos de atualização centralizada dos firmwares para os dispositivos de TI, limitando os riscos à segurança. Com o Avocent ADX MP1000, os usuários podem automatizar as tarefas de implementação e de configuração com APIs. O Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 usa um único IP para acessar os dispositivos, reduz custos com energia e cabeamento com o PoE e pode oferecer sessões para mais de 100 usuários sem a necessidade de mais hardware. Com o Avocent ADX RM1048, você conecta diversos dispositivos de TI para acesso no nível do rack e configura a largura de banda necessária para atender a sua demanda digital. O IP KVM 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD oferece KVM remoto em 4K com sincronização do mouse rápida e precisa e encriptação fim-a-fim de todo o tráfego. Ele oferece adaptadores HDMI, DP e MiniDP junto com USB-C nativo para conectividade do tipo plug-and-play. O IP KVM 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD otimiza a experiência do usuário para largura de banda baixa com compartilhamento de sessão para solucionar problemas de TI.

Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX
VISÃO GERAL DO PRODUTO
Type
Infraestrutura Digital
Ports
1 x USB, 1 x Console, 1 x Gerenciador
Power
2 x 1200W
Connectors
n/a
Video Resolution
n/a
MODO GRÁFICO
Humidity
5% a 90% sem condensação
Power Supply(s)
Dupla
DESCRIÇÃO DE POTÊNCIA
Network Interfaces
4 x SFP +, 48 x 1G
Serial Ports
1 x RJ45 Serial
INTERFACES/PORTAS
USB Ports
1 x USB
Temperatura de Operação
0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Fans
3
CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Agency Approvals
Consulte a Folha de Dados para as Certificações
DIVERSOS
Storage Temperature
-40° C a 70° C (-40° F a 158°F)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kgs)
16.91 lbs
Peso (lbs / kgs)
7.67 kgs
Altura (pol/mm)
1.72 in
Altura (pol/mm)
43.7 mm
Largura (pol/mm)
17.24 in
Largura (pol/mm)
438 mm
Profundidade (pol/mm)
17.4 in
Profundidade (pol/mm)
442 mm

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console Serial e Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma