Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

Albér Battery Capacity Test System Software (BCT )

Albér Battery Capacity Test System Software (BCT ) to be used with BCT128 and BCT256

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Energia Nuclear
  • Petróleo e gás
  • Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
  • Geração de Energia
  • Telecomunicação
Garantia: One year limited warranty against defects in material and workmanship.

Vantagens

List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
Albér Battery Capacity Test System Software (BCT )  to be used with BCT128 and BCT256 

Recursos

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Albér Battery Capacity Test System Software (BCT )  to be used with BCT128 and BCT256 

Albér Battery Capacity Test System Software (BCT)

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software

Selecione o seu país e idioma