Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

Albér Battery Xplorer Enterprise

The Albér Battery Xplorer Enterprise (BXE) software has an intuitive user interface allowing easy view of battery and alarm conditions, analysis along with probable cause and corrective actions. The highly intuitive tool will aggregate all your battery data in to one database from multiple Alber product architectures. Ultimately, improving monitoring efficiency, battery status notifications and reaction time. Essentially, only one software tool is needed to manage all your battery test programs.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Energia Nuclear
  • Petróleo e gás
  • Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
  • Geração de Energia
  • Telecomunicação
Garantia: One year limited warranty against defects in material and workmanship.

Vantagens

Recursos

Built on Technology with Scalability and Flexibility

Software tools to manage all your battery test programs.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software

Selecione o seu país e idioma