Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Software de Gerenciamento Avocent DSView

O software Avocent DSView é a visualização, em um único rack, necessária para todos os seus servidores, tecnologias embarcadas, equipamentos de rede e dispositivos de energia.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Transporte
  • Varejista e Atacadista
Garantia: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Agendamento - Simplifique as tarefas rotineiras de gerenciamento, atualiazações e carregamento de arquivos incluindo a automação da programação de tarefas e de atualizações
Suporte à Múltiplas Plataformas - Plataformas Wintel, Linux, Sun Solaris e SuSE
Autenticação de Failover - Arquitetura de hub e spoke, proporciona autenticação de acesso ao failover, assegurando a confiabilidade e a segurança do sistema
Autenticação Flexível/Controles de Acesso - Autentique a permissão de usuário diante seu serviço de autenticação interno ou externo, tal como LDAP, Active Directory, NT Domain, TACACS+, RADIUS e RSA SecurID
Registro de Usuário/Sistema - Gerenciamento do registro de usuário e de sistema e notificação de eventos para facilitar auditorias e normas de conformidade​
Modos de Encriptação Selecionáveis - Tenha a segurança aperfeiçoada uma vez que os modos de encriptação selecionáveis podem suportar sua política de segurança (AES, DES, 3DES, 128bit SSL)
Macros de Saída  - Faz o log out de cada usuário quando uma janela de sessão é fechada
Zonas DS - Acesso de usuário restrito por zonas para rastreamento e auditorias mais fáce 

Recursos

Gerenciamento de Data Centers Seguro, Remoto, Centralizado - Acesse e controle todos os seus ativos de TI (físicos e virtuais) a partir de uma única tela
Suporte à Múltiplos Dispositivos - Gerenciamento centralizado por ‘clique e conecte’ para blades, infraestrutura virtual Vmware, chaveadores KVM sobre IP, gerenciadores de processadores de serviços MergePoint, servidores de console avançados ACS, unidades de distribuição de alimentação (PDUs), KVMs e PDUs de outros fornecedores seletos.
Suporte à Mídia Virtual - Mapeamento de leitores de cartões smart card/CAC, CD-ROMs e outras mídias para um servidor remoto para passar credenciais, transferir arquivos, usar aplicativos e diagnósticos de patches do SO e de CD-ROM.
Solução Integrada para Controle de KVM e Energia - Integra o acesso no nível do BIOS e o controle de energia em uma solução e possui suporte à modem externo erquando a rede estiver paralisada
Interface de Usuário Simples, Rápida - Baseada em nevegador, customizável com funcionalidades de uso incluindo uso de teclado, escalonamento e barra de ferramentas de visualização customizada
Acesso ao Gerenciador Processador de Serviços - Os administradores podem gerenciar a saúde da energia e do sistema em sevidores individuais habilitados para IPMI através dos gerenciadores processadores de serviço MergePoint
Notificações - Traps SNMP e notificações por email para eventos definidos do sistema 

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma