Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Vertiv™ Environet™ Alert

O Vertiv™ Environet™ Alert proporciona às empresas da indústria um software de monitoramento de instalações críticas que é fácil de usar e financeiramente acessível. Essa solução entrega capacidades superiores de monitoramento, alertas e organização de dados e de tendências para empresas em verticais como o setor de saúde, serviços financeiros, setor governamental e outras, ajudando-as a proteger e crescer o seu negócio. Os clientes recebem monitoramento, alertas e o apontamento de tendências por um preço que é o certo para os seus negócios.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Aumente a flexibilidade do seu negócio - gerenciamento de dispositivos SNMP independente do fornecedor, sem custo adicional, para fazer seu negócio funcionar do jeito que você precisa. Ganhe uma solução acessível - o Environet Alert é uma solução que cabe em seu orçamento, tornando fácil para empresas de pequeno, médio ou grande porte implementar os sistemas. Beneficie-se da configuração fácil e rápida - Gerencie a configuração e as mudanças do seu sistema, eliminando a necessidade de pontos de contato para suporte (disponível opções de pacotes de serviços). Customize seus dados - Ajuste suas próprias visualizações com nossa moderna interface de usuário para focar nos dados que mais precise para o seu trabalho. Conecte todas as operações - Use nossa API para conectar-se ao DCIM remoto e ao BMS (Sistema de Gestão Predial) para um quadro mais completo de suas operações.
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Incêndio/Alarme/Segurança
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Serviços Profissionais
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
  • Transporte

O Vertiv™ Environet™ Alert oferece capacidades superiores de monitoramento, alertas e organização de dados, por um preço acessível, aos clientes que não precisam de uma solução de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) de grandes dimensões. Como tal, ele permite que empresas de pequeno ou médio porte (SMBs) e empresas da indústria que operam pequenos sites edge ou escritórios remotos tenham uma solução de alerta com classe corporativa, a qual proporciona flexibilidade e controle ao negócio. O Vertiv Environet Alert possibilita a empresas conectarem-se às operações do seu DCIM pata obter maior visibilidade, gerenciar ameaças proativamente e manter a prontidão da alta disponibilidade. O Vertiv Environet Alert é fácil de configurar e manter. Além de dispositivos Vertiv, ele também pode ser integrado com outros fabricantes através de SNMP.

Vantagens

Aumenta sua conscientização operacional e a visibilidade aos principais ativos Monitora seus dispositivos através de integração simplificada com outros sistemas de gestão Melhora o uptime de servidores com a resolução proativa de ameaças Economiza tempo através da configuração, gerenciamento e monitoramento mais fáceis Identifica tendências para planejar e otimizar operações em todos os locais Assegura sistemas e processos consistentes entre data centers e salas de servidores

Recursos

É uma solução neutra em relação ao fornecedor Proporciona uma interface de usuário moderna, possibilitando a flexibilidade e controle total do usuário Permite integração através de uma API Proporciona monitoramento, alarmes e alertas potentes e em tempo real Entrega relatórios, gráficos e dashboards simples Integra-se com qualquer dispositivo SNMP Está pronto para alta disponibilidade Habilita recebedor de trap e alarme determinado por limiares Oferece visualização e fluxo de dados customizáveis Está pronto para implementação global e em diversos sites Habilita agrupamento e "coleções" para dados customizados pelo usuário Possui suporte e disponibilidade global Oferece suporte em diversos idiomas

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software

Selecione o seu país e idioma