Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Liebert® XDM, Chiller Split Interno

Concebido para derrubar as barreiras para a refrigeração líquida em um ambiente refrigerado a ar, o Chiller Split Interno Liebert XDM é um trocador de líquido para fluido para aplicações de refrigeração na porta traseira que propicia uma implementação rápida e com ótimo custo-benefício em qualquer data center. A unidade opera sem água da instalação e proporciona um circuito secundário de água gelada permitindo que você aproveite os benefícios das portas refrigeradas a água para dar suporte com maior eficiência a racks de densidade mais alta sem incorrer nos custos de grandes mudanças na infraestrutura.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Oil and Gas
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantia: Um ano de garantia limitada contra defeitos de material e mão de obra

O Vertiv™ Liebert® XDM é um chiller split interno com economização por refrigerante bombeado (PRE) integrada concebido para levar refrigeração de alta densidade para áreas específicas de data centers refrigerados a ar, sem a necessidade de água gelada no site. Ele funciona em conjunto com o trocador de calor de porta traseira a água gelada Vertiv™ Liebert® DCD e pode ser combinado com unidades Vertiv™ Liebert® DSE refrigeradas a ar, oferecendo a maior flexibilidade na implementação da sua estratégia customizada de refrigeração e ajudando na concretização dos seus objetivos de confiabilidade, disponibilidade e eficiência.

Especificações por modelo
XDM200
682 ( 200 )   76 in   62 in   46 7/8 in   1800 lbs  

Vantagens

Reduz as despesas de capital associadas com a refrigeração líquida em ambientes refrigerados a ar
Tremendos benefícios de eficiência em ambientes de alta densidade
Acomoda diversos designs de instalação e acompanha a configuração de refrigeração existente
Total visibilidade das condições de operação e do status da unidade para que você possa ficar tranquilo

Recursos

Conexão superior ou inferior para fornecimento e retorno do líquido
Visor colorido com tela touch do Liebert ® iCOM™
Monitoramento remoto disponível
Monitoramento inteligente da vazão com recursos de alarme
Design da tubulação de loop fechado com detecção de vazamentos integrada
Locais acessíveis para porta de abastecimento e drenagem

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma