Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Unidades de Distribuição de Refrigerante Liebert® XDU

Projetadas para dar suporte à refrigeração líquida dentro de ambientes de alta densidade, as Unidades de Distribuição de Refrigerante Liebert® XDU são adequadas para aplicações e refrigeração no chip e refrigeração na porta traseira que oferecem uma implementação fácil e com ótimo custo-benefício em qualquer data center. A família Liebert XDU oferece diversos designs para o sistema, os quais operam com ou sem acesso à água da instalação, permitindo que você aproveite os benefícios de servidores refrigerados a líquido para dar suporte de forma eficiente a racks com densidades maiores.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
• Deploy liquid cooling with or without access to chilled water on site • Deliver exceptional direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks • High quality and reliability with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Setor de Saúde
  • Governo
  • Varejista e Atacadista

À medida que os data centers adotam o resfriamento líquido, colocar uma nova infraestrutura de distribuição de líquido pode ser um sério desafio. Desde ambientes de hyperscale e colocation até aplicações de edge computing, a Vertiv CoolChip CDU (a próxima geração da família Vertiv™ Liebert® XDU) facilita o trabalho com flexibilidade para suportar resfriamento líquido com trocadores de calor de porta traseira ou direto ao chip. O tamanho compacto da Vertiv CoolChip CDU permite escolher o local de instalação: no rack, no final da fileira de racks ou na sala técnica. Utilizando a Vertiv CoolChip CDU, pode-se realizar facilmente a distribuição de líquido com alta eficiência nas implementações de alta densidade com trocador de calor líquido-líquido de capacidades de 100 kW, 450 kW, 600 kW ou 1350 kW, e com trocador de calor à ar de até 70 kW. A Vertiv CoolChip CDU oferece tamanho compacto para maior flexibilidade de instalação, distribuição eficiente de líquido para aplicações de altíssima densidade, controle preciso de temperatura, eliminando choques térmicos, bombas redundantes e dupla alimentação elétrica para proporcionar uma operação muito mais confiável, além de monitoramento e comunicação remotos para maior tranquilidade.

Especificações por modelo
Liebert® XDU450 Coolant Distribution Unit
453 kW at 7.2 °F (4.0 °C)   N/A   74.8 in   23.6 in   41 in   848 lbs  

Vantagens

Atinge uma eficiência fabulosa em ambientes de alta densidade
Protege a rede de líquidos secundária através de uma rígida conformidade à compatibilidade de materiais molhados
Design intuitivo para proporcionar uma implementação rápida
Acomoda qualquer design de instalação e múltiplas configurações de refrigeração
Design robusto com opções de redundância que inspiram confiança, incluindo trabalhar em conjunto para atender aplicações mais exigentes
Controlador integrado com design a partir do zero para ser fácil de implementar e dar suporte a detecção de vazamentos
Serviços de suporte flexíveis estão disponíveis para instalação e manutenção, com opção para atendimento no mesmo dia

Recursos

Tamanho compacto, permitindo implementação na fila (in-row)
Conexões superiores ou inferiores para fornecimento e retorno de líquidos
Filtro de 50 mícron integrado
Visor grande, de 7", colorido e com tela touch
Controle Preciso da Temperatura para eliminar choques térmicos nas CPUs e GPUs do servidor
Monitoramento de vazão inteligente com recursos de alarmes
Design da tubulação de circuito fechado, com detecção de vazamentos integrada
Localização da porta para abastecimento e drenagem com fácil acesso
Design inovador em aço inox com acoplamentos higiênicos ajudam a garantir a integridade da Rede de Fluidos Secundária

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico

Selecione o seu país e idioma