Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

SwitchAir Vertiv Geist

Os switches de rede, balanceadores de carga e roteadores normalmente ficam na parte superior traseira do rack, longe do fluxo de ar do corredor frio na parte frontal do gabinete. Esta localização dificulta o deslocamento do ar frio da parte frontal do rack para as entradas de ar do equipamento de switch de rede, aumentando a probabilidade de uma falha ao longo do tempo. O Vertiv™ Geist™ SwitchAir® ajuda a evitar falhas ao canalizar o ar frio da frente do rack para as entradas de ar independentemente de onde o equipamento estiver montado.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura
Login to Save for Later
Garantia: Os modelos do SwitchAir vêm com garantia padrão de três anos que é automaticamente estendida para cinco anos se o produto for registrado em até 120 dias após a compra.
Tools & Selectors
Select rack cooling solutions
SwitchAir Finder
Keep network switches cool and prevent failures

O SwitchAir é um dispositivo passivo para gerenciamento de fluxo de ar com canais que proporcionam uma trajetória dedicada para o ar do corredor frio se deslocar para a entrada de ar do switch, usando os ventiladores integrados dos dispositivos de rede para puxar o ar frio da parte frontal do gabinete. O SwitchAir também cria uma barreira, evitando que a recirculação do ar quente de exaustão do corredor quente ingresse nas entradas do switch.

Especificações por modelo
SA1-01002S, Vertiv™ SwitchAir
1.74 in   19 in   8.5 in   8 lbs  
SA1-01002, Vertiv™ SwitchAir
1.74 in   19 in   11.63 in   10 lbs  
SA1-01002L, Vertiv™ SwitchAir
1.74 in   19 in   14.63 in   10 lbs  
SA1-01002XLNB, Vertiv™ SwitchAir
1.88 in   19 in   29 in   25 lbs  
SA1-01001NB, Vertiv™ SwitchAir
1.88 in   19 in   29 in   15 lbs  
SA1-01001SS, Vertiv™ SwitchAir
1.88 in   19 in   29 in   15 lbs  
SA1-02003, Vertiv™ SwitchAir
3.40 in   19 in   11.63 in   14 lbs  
SA1-02003XS, Vertiv™ SwitchAir
3.40 in   19 in   5.75 in   15 lbs  
SA1-02005, Vertiv™ SwitchAir
3.46 in   19 in   26 in   19 lbs  
SA1-03001, Vertiv™ SwitchAir
5.21 in   19 in   27.63 in   23 lbs  
SA1-09001, Vertiv™ SwitchAir
15.75 in   4.6 in   15 in   6 lbs  
SA2-003, Vertiv Geist SwitchAir
3.46 in   19 in   26 in   12 lbs  

Vantagens

Reduz a probabilidade dos switches de rede superaquecerem através do direcionamento do ar frio para as entradas do dispositivo.
Reduz a probabilidade de falha prematura do equipamento devida as altas temperaturas de entrada de ar.
Melhora a eficiência do equipamento ao proporcionar para o equipamento de rede a mesma temperatura do ar do corredor frio que a dos outros dispositivos no rack.
Diminui o alcance do fluxo de ar quente do corredor quente para o corredor frio causado pela falta de painéis de isolamento.
Garantia padrão de três anos, estendida para cinco anos através do registro do produto.

Recursos

Proporciona uma trajetória para o ar frio se deslocar para a entrada de ar do equipamento de switch de rede e outros dispositivos com entradas de ar traseiras, frontais, laterais duplas ou simples.
Cria uma barreira para efetivamente evitar que o ar quente de exaustão recircule para as entradas dos dispositivos.
Instalação rápida e simples em todos racks e gabinetes padrão.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma