Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Monitores portáteis fornecem manutenção e serviço eficientes de baterias ventiladas (VLA) e seladas (VRLA).

CRT-400 Cellcorder

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

O Testador de Resistência da Célula Cellcorder™ CRT-400 foi especialmente desenvolvido para cumprir rigorosamente os padrões IEEE para testar baterias.

Hidrômetro de Bateria Digital

O DMA35 é um medidor de temperatura de gravidade e eletrólito específico, digital, portátil e independente, adequado para ambientes industriais exigentes.

BCT-2000

O BCT-2000 testa qualquer sequência de até 256 células, realiza testes de capacidade de corrente constante e capacidade de energia, suporta testes de UPS e muito mais.

Unidades de Carga Contínua

A Unidade de Carga Contínua fornece a carga durante um teste de capacidade e pode ser usada com o BCT-2000, o monitor BDS-256XL ou de maneira independente com a Caixa de Controle Manual.

Selecione o seu país e idioma