Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Monitores de Bateria Estacionários Alber

Os monitores de bateria estacionários Alber permitem o status contínuo do estado de integridade de uma bateria para que você seja alertado 24 horas por dia sobre quaisquer condições anormais.

Os monitores de bateria estacionários Alber permitem o status contínuo do estado de integridade de uma bateria para que você seja alertado 24 horas por dia sobre quaisquer condições anormais.

BDSU

Os Sistemas de Monitoramento de Bateria Alber BDSUi e BDSU-50 são ideais para baterias seladas de 12 e 16 volts.

BDS-256XL

O BDS–256XL é um monitor de bateria independente para aplicações UPS. Ele monitora as baterias de 2V a 16V, mas é otimizado para monitorar células VLA 2V.

UXIME

O Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) é um monitor de bateria estacionário e em tempo real para uso em aplicações Industriais e de Produção de Energia em Grande Quantidade.

ELS2

O ELS2 Electrolyte Level Sensor é um sensor de nível não invasivo com monitoramento de temperatura desenvolvido para instalação rápida e fácil configuração.

UXTM

O Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) é um monitor de bateria estacionário desenvolvido para uso em telecomunicações ou em data centers com DC power.

Selecione o seu país e idioma