Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Os Canais Autorizados de Serviços, ou Service Partners, são nossos parceiros estratégicos, confiáveis, com processos padronizados da VERTIV no desenvolvimento e execução de trabalhos, mão de obra preparada e capacitada, que podem cobrir a área geográfica do pais, oferecem suporte e garantia dos serviços realizados em qualquer momento, além de darem agilidade na assistência aos seus tickets.

 

  • Para conquistar a denominação de autorizado, nosso canal precisa ser homologado nas boas práticas de saúde e segurança do trabalho, além de realizar os treinamentos técnicos especializados na prestação de serviços sobre nossas ofertas para de soluções EDGE.
  • Por que considerar os Service Partners para executar os seus serviços?
    • São autorizados diretamente pela Vertiv
    • Foram capacitados com os mesmos padrões de execução que o pessoal da VERTIV
    • A Vertiv Garante a execução dos seus serviços
    • A Vertiv monitora diferentes indicadores de satisfação, entregando níveis de atendimento altos e a melhor experiência do cliente

BAIXE AQUI O INFOGRÁFICO  ENTRE EM CONTATO CONOSCO

A-Vertiv-como-especialista.png

Portfólio de Serviços para EDGE

Nossos Service Partners realizam serviços como: Start-up, instalações, implementações, configurações, assistência para garantias estendidas e manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos do portfólio de EDGE:

 

 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

800x600-154879-Service-Partner-Infographic-PT.png

Níveis dos Serviços

NÍVEL 0 NÍVEL 1
Service Partner Service Partner
Atividades básicas de manutenção previstas pelo fabricante, que podem ser realizadas com os equipamentos em funcionamento e não apresentam perigos para as pessoas ou para os serviços sendo prestados no equipamento. Podem ser realizadas pelo pessoal técnico geral capacitado pelo fornecedor. Atividades de manutenção que necessitam de uma equipe, mas não necessitam o uso de software de serviços para executá-las. Devem ser realizadas pelo pessoal técnico da área, capacitado pelo fabricante. Inclui as atividades do Nível 0.
Vertiv - canal de ajuda Suporte de pré-venda/pós-venda
Rondas de inspeção visual dos equipamentos e instalações Manutenção Preventiva Programada
Leitura de parâmetros Assistência a Emergências
Troca de elementos consumíveis Reparos Elétricos e Mecânicos de média complexidade
Ajustes básicos Identificação e diagnóstico de falhas
Interpretação de alarmes Troca de insumos e partes
Limpeza de equipamentos Assistência a Garantias

 

 

Entre em Contato Conosco

Complete o formulário abaixo.

 

 

Gracias por su solicitud. Nos comunicaremos con usted lo antes posible.

 

Selecione o seu país e idioma