Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Circuit Breaker Testing and Maintenance

Circuit breakers play a critical role in protecting the people and equipment in your critical facility, and they are integral in limiting the damage should a fault occur. But like all electrical components, circuit breakers can and do fail. Comprehensive NETA-based testing and maintenance services ensure circuit breakers work when they are needed.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Manufacturing

Vantagens

Increased system availability occurs as operational issues are regularly identified and corrected
Improved worker safety happens when circuit breakers operate per specifications
Reduced unplanned downtime is due to elimination of circuit breaker malfunctions or failures
Lower overall maintenance costs are achieved due to ongoing oversight of assets that reduces larger, more costly issues
Proper protection for your critical equipment requires proper circuit breaker performance achieved through maintenance
Longer equipment operating life happens as the protection system is optimized to remove factors that cause premature aging

Recursos

NETA-certified acceptance testing and maintenance ensures proper operation of protective devices and protection for the electrical system\
Setting verification in accordance with your facility’s short circuit/coordination study ensures circuit breakers will trip according to specifications
Infrared scans provide early detection of hot spots that can lead to costly and dangerous problems if not addressed
Arc flash studies help mitigate potential electrical hazards for personnel who work on or near energized circuits, and include recommendations for bringing your facility into compliance with critical safety regulations
 

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
PREP TEST NEW CONTACT
09876 54321
Manila Canada
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services

Selecione o seu país e idioma