Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Vertiv LIFE™ Serviços

Minutos são relevantes quando os sistemas de missão crítica param de funcionar, mas mesmo tomar conhecimento que há um problema pode demorar horas se não houver uma vigilância constante. Os serviços LIFE™ proporcionam visibilidade de seus sistemas críticos em tempo real, resultando na rápida detecção de anomalias e na reação imediata em caso de alarmes. A capacidade de diagnóstico dos engenheiros de sistema remotos permite que nossos técnicos estejam rapidamente preparados para

Obter Brochura
Garantia: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Com os serviços LIFE™ você se beneficiará de:
Alto índice de reparo na primeira tentativa, graças ao diagnóstico remoto e mobilização apropriada do site - diagnosticamos o problema e enviamos um especialista levando as peças certas para restabelecer as operações normais.
Resposta Rápida a Incidentes viabilizada pela reação imediata e pela definição da melhor estratégia - seu sistema permanece em contato com nossos centros de serviços LIFE™ proporcionando todas as informações fundamentais para diagnosticar o estado de saúde do sistema.
Tranquilidade sem precedentes com especialistas analisando e gerenciando a saúde de seu sistema 24/7.
Relatórios mostrando como seus sistemas críticos estão operando normalmente e monitorados continuamente.

Recursos

Os Serviços LIFE incluem:
O monitoramento remoto dos principais parâmetros de controle do equipamento acontece 24/7 para viabilizar a detecção precoce das tendências e das anomalias na operação que possam levar a falhas críticas. O LIFE™ coleta eventos e medições em tempo real e para o equipamento de Energia e equipamento Térmico.
A análise de dados feita pelos engenheiros de sistema remotos proporcionam a interpretação de tendências e avisos críticos, alarmes e mensagens de status sobre o sistema para recomendar ações que assegurem o desempenho ótimo do sistema.
O diagnóstico remoto de problemas, usando a grande quantidade de dados coletados, determina a causa das condições de aviso e de alarme, identifica potenciais problemas e fornece informações sobre tendências de desempenho.
Relatório periódicos: Você receberá um relatório abrangente, detalhando a ordem de funcionamento de seu equipamento e seu desempenho operacional.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes

Produtos/serviços relacionados

UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 , 1-3kVA 120V Image

UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 , 1-3kVA 120V

O UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 é uma solução de UPS de dupla conversão on-line que oferece uma excelente proteção contra a falta de energia elétrica e o condicionamento contínuo da energia, em um design compacto e flexível em rack/torre. Essa família de UPSs monofásicos proporciona proteção superior e capacidade de gerenciamento remoto, tornando-a ideal para proteger infraestrutura crítica em aplicações tanto centralizadas como no edge. Além disso, o UPS Liebert GXT5 oferece uma solução de autonomia escalável das baterias através de compatíveis gabinetes externos de bateria.

Manutenção Preventiva de UPS Liebert Image

Manutenção Preventiva de UPS Liebert

Indisponibilidade em um data center que suporte operações críticas para a empresa não é uma opção. Embora as unidades de UPS Liebert sejam projetadas para confiabilidade, elas contém componentes com vida útil limitada que precisam passar por manutenção pró-ativamente para assegurar que seu UPS funcione apropriadamente quando ele for necessário. Ter um programa de manutenção preventiva fornecido pelo líder na indústria é o passo mais importante que você pode tomar para maximiz

Serviços VITAIS para o seu negócio Image

Serviços VITAIS para o seu negócio

Garantimos a continuidade das aplicações vitais de hoje e do futuro durante seu ciclo de vida

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma