Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Arc Flash Studies - pt-LATAM!

Um estudo atualizado sobre arco elétrico ajuda a mitigar os perigos de lesões e morte através do cálculo das fronteiras de aproximação limitadas e restritas dentro das quais os trabalhadores precisam usar os equipamentos de proteção individual adequados.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Petróleo e gás
  • Geração de Energia
  • Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás

Vantagens

Melhor conformidade com os regulamentos através da realização da análise dos perigos de arco elétrico de acordo com as diretrizes da indústria
Melhor segurança do trabalhador é alcançada através da identificação de potenciais perigos e da implementação de recomendações para mitigar riscos
Maior produtividade ocorre através da redução das interrupções nos negócios e das horas de trabalho perdidas que podem resultar dos incidentes com arco elétrico
Desempenho do sistema aprimorado através de práticas melhores de manutenção e da prevenção de avarias nos equipamentos

Recursos

Coleta de dados inclui informações sobre equipamentos críticos, necessária para realizar uma análise precisa do perigo de arco elétrico
Cálculos de arco elétrico são feitos com software de ponta e de acordo com os padrões da NFPA e do IEEE
Relatórios completos, incluindo os resultados da análise de perigo e recomendações de especialistas, ajudam a garantir a conformidade com os padrões OSHA e NFPA.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
PREP TEST NEW CONTACT
09876 54321
Manila Canada
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services

Perguntas frequentes

Uma falha de arco é o fluxo da corrente através do ar, entre os condutores fase ou entre os condutores fase e neutro ou terra.
A exposição a um arco elétrico frequentemente resulta em uma variedade de lesões sérias e, em alguns casos, em morte. Trabalhadores já sofreram lesões mesmo estando a 3 metros ou mais de distância do centro do arco.
Não. Você precisa fazer uma análise de perigos para determinar o nível (intensidade) de energia do arco, em calorias. Então, você pode determinar os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários.
Um arco ocorre quando a corrente elétrica flui entre duas ou mais superfícies condutoras energizadas separadas. Alguns arcos são causados por erro humano, incluindo ferramentas derrubadas, contato acidental com sistemas elétricos e procedimentos de trabalho inadequados. Outra causa comum do arco elétrico é uma falha na isolação.
Manutenção preventiva, treinamento dos trabalhadores e um programa eficaz de segurança podem reduzir significativamente a exposição a arcos elétricos.

Selecione o seu país e idioma