Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Load Flow Studies

Ensuring your power system is adequately designed to satisfy your performance criteria often requires engineering services like a load flow study. Load flow studies identify and correct power system issues, such as overloads, load imbalance, harmonic problems, poor power factor or other operational issues.

Obter Brochura
Ideal para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Verified power system capacity is a primary goal for load flow studies
Ensured compliance with inspector or building official mandates is possible by having details of the study and critical load information documented
Better knowledge of power usage is achieved with monitoring and performance trend analysis
Minimized capital and operating expenses are possible when adjustments are made as part of the study to improve your facility’s load flow

Recursos

Monitoring instrumentation is connected at the main supply switchgear or other key locations in order to collect load data
Data recording occurs over a predetermined period of time, allowing for ample periodic measurements and sample data
Comprehensive report provides all relevant monitoring procedure details and critical load information, as well as conclusions and recommendations that address the objective of the project

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes

Selecione o seu país e idioma