Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

NERC Compliance Services

Achieving compliance with North American Electric Reliability Corporation (NERC) requirements takes knowledge of ever-changing and complex regulations. These regulations require utilities and similar facilities to implement an ongoing, systematic program to test, maintain, and document the performance of protection scheme devices that impact the Bulk Electric System (BES).

Obter Brochura

Vantagens

Improved regulatory compliance is achieved through accurate assessments and ongoing supplemental engineering and compliance support
Enhanced worker safety results from establishing compliant work practices and building a compliance culture 
Optimized infrastructure performance occurs as systems are tested and maintained and protection schemes are improved 
Improved system and grid protection is achieved by verifying the performance of protection devices 

Recursos

Compliance assessment determines your facility’s current level of compliance and includes recommendations for improvements
Program development by compliance engineers helps you create an ongoing and systematic process for achieving and maintaining compliance
Program implementation includes execution of activities that provide ongoing compliance support
Audit support services include a compliance check, gap analysis, and third-party validated documentation

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
PREP TEST NEW CONTACT
09876 54321
Manila Canada
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services

Selecione o seu país e idioma