Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Power Quality Studies and Harmonic Analyses for Industrial Applications

Dips, spikes, surges, and momentary outages can damage your critical equipment and systems, or cause them to malfunction. Not only do these outages cost you money, but they may be creating unsafe conditions or other serious problems for your critical facility. A power quality study and harmonic analysis helps ensure smooth, reliable electrical energy identifying the source and nature of these business disturbances.

Obter Brochura
Ideal para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Maximized critical system availability is possible when a power quality study helps eliminate electrical disturbances
Improved power system performance and reliability occurs when implementing the improvements recommended as part of the study
Fewer business disruptions are achieved when operating conditions are understand, disturbances mitigated, and system loading adjusted 

Recursos

Interview of personnel helps technicians understand existing power system problems
Monitoring of customer-defined locations for a 30-day period measures
critical parameters such as voltage, current, and frequency transients 
Comprehensive report details study findings and includes recommendations for improving your power quality

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes

Selecione o seu país e idioma