Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Distribution Assurance Package

Even when your IT staff is working at capacity, there’s no need to leave business-critical power unmanaged. By combining leading rack PDU technology, expert service and support, and a five-year protection plan, you’ll know your data center has the power it needs to support business-critical applications.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

 Assured critical power delivery happens when you have instant access to rack-level power consumption and environmental information
 Optimized use of IT staff occurs when external service experts handle the installation and maintenance of your rack PDUs
 Simplified rack PDU deployment and maintenance is achieved through a bundled service solution delivered by the OEM
 Improved protection for your IT investment is the result of combining market-leading rack PDU technology with a five-year protection plan and the industry’s premier service capability

Recursos

 Five-year protection plan provides 100 percent labor and travel coverage, and 100 percent parts coverage for maintenance, repair, and replacement for a full five years
 Startup and installation is performed on site by factory-authorized technicians giving internal IT staff more time to attend to other tasks
 Optional removal and disposal is done in accordance with regulatory requirements
 On-site support and emergency response includes a preventive maintenance visit any time after the second year of coverage and 24x7 access to our Customer Resolution Center
 Comprehensive reports detailing service histories are easily accessible via an online customer portal to aid in asset management

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes

Selecione o seu país e idioma