Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

O UPS com baterias de íon-lítio oferecem proteção de energia para equipamentos críticos no edge, para aplicações de TI distribuídas e data centers. Elas duram de 2 a 3 vezes mais do que as baterias de chumbo-ácido (VRLA), resultando em menos trocas de baterias e custos mais baixos com mão de obra. Em tamanho menor e com menos peso, as baterias de íon-lítio para sistemas UPS economizam espaço, melhoram a flexibilidade do local e lidam com os limiares limitados de peso suportado pelo piso.

AS BATERIAS DE LÍTIO SÃO MELHORES
DO QUE AS DE CHUMBO-ÁCIDO (VRLA)?
AS BATERIAS DE ÍON-LÍTIO
SÃO SEGURAS?
O QUE PROCURAR AO ESCOLHER
UM UPS COM BATERIA DE ÍON-LÍTIO?

Benefícios das Baterias de Íon-Lítio em UPS em Comparação com as VRLA (Baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula)

 

Menor Custo Total de
Propriedade (TCO)

  • Até 50% de economia durante a vida útil

Menores e Mais Leves
 

  • Fáceis de Instalar
  • Flexibilidade de Instalação
  • Mais autonomia ocupando o mesmo espaço

Maior Vida Útil
 

  • Dura de 8 a 10 anos ou mais
  • Menos, ou nenhuma, substituição
  • Suporta temperaturas mais altas sem perda de potência

Maior Autonomia
 

  • Menos do que 4 horas para recarga completa

A Potência das Baterias de Íon-Lítio nos Data Centers Atuais

Vantagens e desvantagens das baterias de íon-lítio em relação as baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) em UPS

SAIBA MAIS AQUI

Comece a Assistir

Como você economiza através de UPS com baterias de íon-lítio?

TENTE NOSSA CALCULADORA DE CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE (TCO)
Perguntas Frequentes

P1. Existem tipos diferentes de baterias de íon-lítio?

R. Sim. Existem as de Óxido de Lítio Cobalto (LCO), Fosfato de Ferro-Lítio (LFP), Óxido de Lítio-Manganês (LMO), e Óxido de Lítio Níquel Manganês Cobalto (NMC) para nomear alguns dos compostos químicos. Nossos projetistas preferem as LFP e LMO devido ao seu desempenho e seus parâmetros de segurança. Essas são as mesmas tecnologias usadas pelos principais fabricantes de carros elétricos.

Mostrar MaisMostrar menos

UPS Vertiv com Baterias de Íon-Lítio

Os clientes da Vertiv estão se beneficiando da experiência da empresa no uso de baterias de íon-lítio em seus sistemas UPS desde 2011. Uma fornecedora líder de sistemas de energia/UPS que mantém um portfólio completo junto com diversas soluções e serviços relacionados necessários para a proteção crítica, nos sentimos excepcionalmente qualificados para ajudá-lo a avaliar as suas necessidades.

ESTAMOS PRONTOS PARA AJUDAR AQUI

Serviços para Baterias de Íon-Lítio

Apensar das baterias de íon-lítio necessitarem menos manutenção do que as VRLA, elas ainda demandam a inspeção e cuidados adequados durante a vida útil do sistema de baterias. A Vertiv oferece monitoramento no site e remoto, customizado para UPSs com baterias de íon-lítio para garantir o desempenho ótimo.

SAIBA MAIS SOBRE NOSSOS SERVIÇOS

 

UPS Trifásico
Gabinete de Baterias de Íon-Lítio Vertiv HPL

Assista ao Vídeo agora

Selecione o seu país e idioma