Activation status
Please contact Vertiv Partner Support: salescloudsupport@vertivco.com
Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.
Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.
Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.
Leia nosso White Paper "Implementando Refrigeração Líquida no Data Center" para conhecer estratégias práticas e um roadmap com o passo a passo para adotar refrigeração líquida para cargas de TI de 1 MW.
Combinando Ar e Líquido: As Melhores Soluções para Data Centers de Alta Densidade
Soluções e Serviços da Vertiv
Os benefícios de acrescentar refrigeração líquida à sua instalação refrigerada a ar
A refrigeração líquida pode efetivamente lidar com até 120 kW por rack ou até mais
Saiba maisReduz o consumo total de energia do data center em aproximadamente 10,2%
Saia maisMais de 15% de melhora na eficácia do uso total (TUE)
Saiba maisAs Três Principais Conclusões sobre a Implementação de Refrigeração Líquida
Aqui estão orientações de alto nível que qualquer equipe pode usar para navegar pela adição incremental de refrigeração líquida em infraestruturas de refrigeração com ambientes refrigerados a ar.
A Vertiv está trabalhando em conjunto com os líderes no segmento de IA

NVIDIA
- A Vertiv é um parceiro Consultor de Soluções na rede de parceiros da NVIDIA, a NVIDIA Partner Network (NPN).
- A NVIDIA e a VERTIV têm colaborado nas mais novas tecnologias de refrigeração líquida para possibilitar que chips de ponta funcionem com eficácia, tal como no programa COOLERCHIPS financiado pelo governo dos Estados Unidos.
Intel
- A Vertiv tem uma parceria com a Intel para soluções de refrigeração líquida para a sua inovadora plataforma aceleradora de IA Gaudi®3.

Conteúdo Adicional
![]()
Estudo de Caso: Colovore
A Colovore implementa solução de refrigeração líquida para oferecer aos clientes racks com capacidade de até 50 kW
![]()
Vídeo: A Evolução da Refrigeração Líquida
Com o crescimento da computação de alta densidade, as tecnologias de refrigeração líquida estão surgindo como soluções para aumentar a eficiência e a sustentabilidade dos data centers.
![]()
Blog: Inovando Abertamente
Refrigerando os Data Centers do Futuro através da Inovação e da Colaboração. A NVIDIA trabalhou em colaboração com a Vertiv™ e diversos líderes na indústria - como universidades, startups e outros fornecedores - para propor um sistema de refrigeração que ajudou a NVIDIA e seus parceiros a obter um subsídio de US$ 5 milhões do programa COOLERCHIPS do governo dos Estados Unidos.
![]()
Comunicado de Imprensa: A Aquisição da CoolTera Ltd. pela Vertiv Reforça o Portfólio de Refrigeração Líquida
A transação fortalecerá a capacidade da Vertiv para dar suporte a implementações de IA em grande escala
![]()
Comunicado de Imprensa: A Vertiv Colabora com a Intel em uma Solução Refrigerada a Líquido para a Plataforma Aceleradora de IA Intel® Gaudi®3
A próxima geração de aceleradores de IA da Intel terá o suporte das soluções de infraestrutura de data center refrigeradas a líquido da Vertiv™, para ajudar organizações a acelerar a adoção de IA ao mesmo tempo em que atingem suas metas de sustentabilidade.