NetSure 5100 58870530036
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Telekommunikation
NetSure 5100 58870530036
- Telekommunikation
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Product Overview
- Leistungskapazität
- 8kW
- Stromkapazität
- Up to 160A
- Ausgangsspannung, nominell
- -48VDC
- Eingangsspannung, nominell
- 120VAC, 208VAC, 240VAC
- Systemtyp
- Bulk subrack
- Input
- Eingangsspannung, nominell
- 120VAC, 208VAC, 240VAC
- Eingangsanschlüsse
- Molex cords
- Geräteabmessungen (HxBxT)
- 1RU H x 19"W X 15"D
- Zugang
- Front for Control, Rear for AC IN and DC Out
- Output
- Ausgangsspannung, nominell
- -48VDC
- Ausgangsspannung, im Betrieb
- -42 VDC to 58 VDC
- Ausgangskapazität
- 160A
- Wirkungsgrad (peak)
- 96.2%
- Environmetal & Standard Compliance
- Regelung und Überwachung
- NCU Controller
- Betriebstemperatur
- -40C to 65C
- Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen
- UL 60950 Recognized
- EMV-Compliance
- FCC Class B
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.