NetSure 5000 Series
[DC Power System] Mass update 5-11-2026 - German
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Telekommunikation
NetSure 5000 Series
[DC Power System] Mass update 5-11-2026 - German
- Telekommunikation
Technische Daten
|
NetSure 5100 582137100
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-28.8kW / 1.5-19.2kW | 40-600A / 50-400A | -48 VDC, +24 VDC, -58 VDC | Single phase: 120VAC, 208VAC to 240VAC | Standard system | 8.75" | 19" or 23" | 23.04" with batteries | Up to 600 lbs. |
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
|
NetSure 5100 582137200
|
||||||||
| 2-7.2kW | 40-150A | -48VDC | Single phase: 120VAC, 208VAC to 240VAC | Integrated system | Up to 5.25" | 19" or 23" | 14.7" | Up to 48 lbs. |
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
|
NetSure 5100 58870530036
|
||||||||
| 8kW | Up to 160A | -48VDC | 120VAC, 208VAC, 240VAC | Bulk subrack | 1 RU | 19" or 23" rack | 15" | 25 lbs. |
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
|
NetSure 512 582137000 up to 525A
|
||||||||
| 18-28.8kW / 1.5-19.2kW | 40-600A / 50-400A | -48 VDC, +24 VDC, -58 VDC | Single phase: 208VAC to 240VAC | Two row system | 15.75" to 22.75" | 27" | 16" | Up to 550 lbs. |
| Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.