Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Modell

NetSure 5100 582137200

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Telekommunikation

Vorteile

Minimize total cost of ownership with high efficiency eSure rectifiers Reduce the need for specialized cooling with high temperature operation Deploy the power system where 120VAC is the only input option Keep your network power source secure with encrypted controller communication Extend the life of your batteries with the available battery management tools Achieve energy savings with ECO mode, even at low loads Have peace of mind with this UL and NEBS power system Minimize installation time and drive planned network conformity with custom configuration files Reduce your off-grid generator runtime with solar / hybrid input Optimize your battery capacity with priority and non priority load shedding Solar / hybrid capability – reduces grid dependency

Leistungsmerkmale

High efficiency – 96.2% efficient eSure rectifiers Wide operating temperature range – rectifiers function at -40 °C to +80 °C (up to +65 °C without de-rating) Selectable AC input - 120VAC, 208 to 240 VAC Supports Ethernet, SNMP V2 & SNMP V3, ModBus and RS485 communication interfaces Battery management capability ECO energy savings mode NEBS Level 3 compliance and UL Listed Custom configuration file capability Solar / hybrid capability Up to two disconnect levels (LVD)

NetSure 5100 582137200
Product Overview
Leistungskapazität
2-7.2kW
Stromkapazität
40-150A
Ausgangsspannung, nominell
-48VDC
Eingangsspannung, nominell
Single phase: 120VAC, 208VAC to 240VAC
Systemtyp
Integrated system
Input
Eingangsspannung, nominell
Single phase: 120VAC, 208VAC to 240VAC
Eingangsanschlüsse
Molex for AC cords or hardwiring
Geräteabmessungen (HxBxT)
up to 3U x (19" or 23") x 14.7"
Zugang
Front and Rear access
Output
Ausgangsspannung, nominell
-48VDC
Ausgangsspannung, im Betrieb
Rectifier: -42 VDC to -58 VDC
Ausgangskapazität
Up to 150 amps at -48 VDC plus redundancy
Wirkungsgrad (peak)
Rectifier: 96%
Leitungsschutzschalter / Sicherungen
1-150 A E/M or E bullet nose breakers or 1-15A GMT fuses
Physical Characteristics
Batterieschutzschalter / Sicherungen
1A to 150 A E/M or E breakers
Optionen
Optional Battery Trays, SM-Temp, BAU, Relay racks
Environmetal & Standard Compliance
Regelung und Überwachung
NCU with remote access via web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
Betriebstemperatur
-40 °C to +65 °C ( 40 °F to +149 °F)
Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen
UL Recognized (cUL)
EMV-Compliance
Conforms to FCC rules Part 15, Subpart B, Class B; EN55022 Class B, radiated and conducted; GR-1089 Issue 4

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort