Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Prodotto

Vertiv™ Powerbar iMPB ITEM LEVEL 10/24

Product Description Item Level 11/14/2025

get data sheet Ottieni il manuale
Vantaggi principali
• Key Selling Points 1 •Key Selling Points 2 • Key Selling Points 3
Particolarmente adatto per:
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Minerario/Metallurgico
  • Telecomunicazioni
Garanzia: Warranty Summary Product Level 10/24

Vantaggi

Built-in flexibility and scalability that supports change and growth
Assured and continuous power delivery to active loads for maximum availability
Improved cooling airflow with the elimination of messy PDU-to-rack power cable runs
Low total cost of ownership with often fewer upfront capital expenditures and less external expertise needed after installation
Ensured safety as verified by IP2X certification and UL 857 compliance

Caratteristiche

  • Lithium-Ion UPS batteries last up to 3x longer than traditional VRLA batteries; with 5-year warranty on UPS and batteries
  • Features 2
  • Features 3
  • Features 4
  • Features 5
• Intellislot™ network management card options

Summary Product Specification 10/24 Product Level

Vertiv™ Powerbar iMPB ITEM LEVEL 10/24
Technical Specifications 1-15
Opzioni di distribuzione
Technical Field 1 - it-emea
Frequenza
Technical Field 3 - it-emea
Valore nominale dell’interruttore in ingresso
Technical Field 4 - it-emea
Opzioni di interfaccia
Technical Field 5 - it-emea
Protocolli
Technical Field 6 - it-emea
Pannello di controllo
Technical Field 7 - it-emea
Accesso di servizio
Technical Field 8 - it-emea
Accesso cavi
Technical Field 9 - it-emea
Temperatura operativa
Technical Field 10 - it-emea
Raffreddamento
Technical Field 11 - it-emea
Informazioni generali
Technical Field 12 - it-emea
Conformità
Technical Field 13 - it-emea

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
PREP TEST NEW CONTACT
09876 54321
Manila Canada
Aree prodotti di interesse: Busway and Busduct, Battery Energy Storage System (BESS)
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione