SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Amministrazione pubblica
- Sanità
SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Amministrazione pubblica
- Sanità
Caratteristiche
Specifiche
Il sistema KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer è un nuovo approccio tecnologico agli attuali KVM Switch standard. Fornendo una funzionalità di gestione delle finestre completa, ogni PC di destinazione viene visualizzato in una finestra separata e in un monitor/display all-on-one. Grazie all’opzione Dual Head, l’Avocent® Standard MultiViewer consente all’utente di accedere a un massimo di 8 computer su monitor singoli o doppi. Grazie al cursore a commutazione di navigazione (CNS), questi stessi utenti possono passare rapidamente e senza problemi da un dominio all’altro con un solo mouse, risparmiando tempo e spese grazie alla riduzione delle periferiche KVM.
- Technical Specifications 1-15
- Alimentazione elettrica
- Technical Field 1 Value - IT
- Interfacce di rete
- Technical Field 2 Value - IT
- Potenza in ingresso (massima)
- Technical Field 3 Value - IT
- Porte USB
- Technical Field 4 Value - IT
- Modem interno
- Technical Field 5 Value - IT
- Altri accessori supportati
- Technical Field 6 Value - IT
- Supporto di service processor
- Technical Field 7 Value - IT
- Supporto hub USB
- Technical Field 8 Value - IT
- Distanza di estensione
- Technical Field 9 Value - IT
- Supporto cellulare
- Technical Field 10 Value - IT
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.