Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch

Il KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer sicuro continua a offrire la soluzione KVM necessaria per accedere sia ai dati classificati che a quelli non classificati. Grazie all’uso di una nuovissima porta video, il KVM Avocent® Standard MultiViewer accetta un cavo di connessione HDMI o DP standard quando la porta video di ingresso/destinazione ha un connettore universale.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
Visualizzazione simultanea di più computer su un unico monitor.
Capacità di interagire con vari computer su un unico schermo.
Con il CNS, le transizioni di tastiera e mouse avvengono senza problemi quando si sposta il cursore attraverso i bordi della finestra.
Interazione diretta con qualsiasi applicazione tramite funzionalità touch screen.
Garanzia: Garanzia di fabbrica di 3 anni con copertura completa - Disponibile un’estensione della garanzia opzionale

Il sistema KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer è un nuovo approccio tecnologico agli attuali KVM Switch standard. Fornendo una funzionalità di gestione delle finestre completa, ogni PC di destinazione viene visualizzato in una finestra separata e in un monitor/display all-on-one. Grazie all’opzione Dual Head, l’Avocent® Standard MultiViewer consente all’utente di accedere a un massimo di 8 computer su monitor singoli o doppi. Grazie al cursore a commutazione di navigazione (CNS), questi stessi utenti possono passare rapidamente e senza problemi da un dominio all’altro con un solo mouse, risparmiando tempo e spese grazie alla riduzione delle periferiche KVM.

Panoramica delle specifiche del modello
Vertiv Avocent Commercial MultiViewer KVM Switch | 4 port | Dual AC Power - Commercial Desktop KVM Switches | Commercial KVM Switch | Dual Head | Secure Keyboard | 4 to 8 Port | 3-Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available
UHD 4K – 3840x2160 @60Hz   5.0 in  
SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port
UHD 4K – 3840x2160 @60Hz   5.0 in  

Caratteristiche

La facilità d’uso del MultiViewer rende la navigazione tra più computer un’esperienza semplice e intuitiva.
L’Avocent Standard MultiViewer funziona con HDMI e DP, offrendo agli utenti opzioni flessibili per i display.
Interagisci con vari computer su un unico schermo, con lettori di smart card (CAC) o biometrici per l’autenticazione su più computer sicuri.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione