Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Principi di progettazione di Vertiv

Esplora come l'implementazione di questi principi possa ottimizzare il deployment strategico dei carichi di lavoro di IA.

 

Design di riferimento

Vertiv ha sviluppato progetti di riferimento per data center di nuova costruzione o da ristrutturare, per aiutarti a identificare soluzioni integrate di alimentazione e raffreddamento per l’AI e altre applicazioni di calcolo ad alte prestazioni.

 

Design per nuove realizzazioni

Densità dei rack Numero di rack Numero di GPU ID del design Tecnologia di raffreddamento
NA EMEA ASIA
20 kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Aria
40 kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Aria
40 kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Aria
73 kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A Liquido + aria
73 kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Liquido + aria
132 kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Liquido + aria
132 kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Liquido + aria
132 kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Liquido + aria
75 kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Liquido + aria
90 kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Liquido + aria
132 kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Liquido + aria
130 kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Liquido + aria
130 kW 18 576 RD021 RD021E RD021A Liquido + aria
29kW 18 248 RD022 RD022E RD022A Aria
58kW 10 248 RD024 RD024E RD024A Aria
132 kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A Liquido + aria
132 kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A Liquido + aria
142kW 40 1152 RD027 - - Liquido + aria
269kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A Liquido
500 kW - - RD500 RD500E RD500A Liquido

Design ottimizzato per il retrofit

Densità dei rack Numero di rack Numero di GPU ID del design Tecnologia di raffreddamento
NA EMEA ASIA
40 kW 4 128 4X160R N/D 4X160RA Aria
70 kW 1 64 1L88R 1L88RE 1L88RA Liquido + aria
80kW 1 40 1X80 1X80E 1X80A Aria
100 kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Liquido + aria
100 kW 4 368 4L400R N/D 4L400RA Liquido + aria
100 kW 4 368 4XL400 4XL400E 4XL400A Liquido + aria
100 kW 5 460 5L500 5L500E 5L500A Liquido + aria
100 kW 12 1104 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A Liquido + aria
100 kW 14 1288 14L1400 14L1400E 14L1400A Liquido + aria
115kW 1 - N/D 1XL115E N/D Liquido + aria

AI library

Implementa l’AI più velocemente

Riduci i tempi di implementazione del 50% con soluzioni preconfigurate

Accelerare l’implementazione
 
 

Coinvolgi e sblocca il tuo potenziale di AI

Richiedi una consulenza per l'infrastruttura AI o esplora le partnership tecnologiche e di canale.

Interagisci con Vertiv
 
 

Contatta un esperto

Compila il modulo con i tuoi dati per essere ricontattato dai nostri consulenti specializzati in soluzioni AI.

Consenso all’informativa sulla privacy

Confermo di aver ricevuto e letto questa informativa sulla privacy sul trattamento dei dati personali (in conformità all’articolo 13 del regolamento 679/2016 UE) e:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, compreso l’invio di e-mail informative su tendenze del mercato, eventi, offerte e lanci di prodotti.

Elaborazione richiesta...
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione