Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
- Soluzioni
- Vertiv™ AI Hub
- Partecipa
Ebook
Sfrutta le infrastrutture di raffreddamento ad aria esistenti per semplificare le soluzioni di raffreddamento a liquido
Ottieni la massima efficienza, flessibilità e prestazioni di raffreddamento con le unità di distribuzione del refrigerante a liquido Vertiv™ (L2R CDU).
Articoli
Le soluzioni Vertiv per la gestione dei carichi energetici AI nei data center
I principali produttori di chip AI collaborano con Vertiv
Adding Vertiv expertise to the NVIDIA Partner Network
Vertiv e NVIDIA hanno collaborato per sviluppare una soluzione di raffreddamento AI unica per il programma COOLERCHIPS e hanno formalizzato la nostra partnership quando Vertiv è entrata a far parte della NVIDIA Partner Network. Le piattaforme all'avanguardia di NVIDIA richiedono soluzioni infrastrutturali avanzate. Le implementazioni dell’AI possono contare sulla leadership di Vertiv nel campo dell’alimentazione e del raffreddamento per mantenere la loro intelligenza artificiale in funzione indipendentemente dalle dimensioni del cluster.
Supporto dell’acceleratore AI di ultima generazione di Intel/h3>
Vertiv sta collaborando con Intel per fornire soluzioni raffreddate a liquido e ad aria per il rivoluzionario acceleratore Gaudi3 AI. La nostra soluzione raffreddata a liquido è stata testata con un’alimentazione dell’acceleratore 160kW utilizzando acqua della struttura da 17 °C a 45 °C (da 62,6 °F a 113 °F). La soluzione raffreddata ad aria è stata testata fino a 40kW di carico termico che può essere implementato in data center ad aria ambiente calda fino a 35 °C (95 °F).
Esplora gli insight sull'AI
Scopri le esperienze degli utenti, le opinioni degli esperti, le collaborazioni tecnologiche e molto altro.
Scopri di piùImplementa l’AI più velocemente
Riduci i tempi di implementazione del 50% con soluzioni preconfigurate
Accelerare l’implementazioneContatta un esperto
Compila il modulo con i tuoi dati per essere ricontattato dai nostri consulenti specializzati in soluzioni AI.
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.