Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
- Soluzioni
- Vertiv™ AI Hub
- Impara
Impara
Esplora la trasformazione dell’AI
Sfide per i data center

Hai bisogno di più potenza.
Le soluzioni di alimentazione ad alta densità devono far fronte a nuovi consumi e a maggiori vincoli di rete.

Il solo raffreddamento ad aria non è sufficiente.
I chip ad alta intensità di calcolo richiedono nuove tecnologie di raffreddamento che garantiscano che il silicio non si surriscaldi.

Aumento delle richieste di complessità e continuità.
Le tecnologie nuove e in evoluzione aumentano la complessità, ma la continuità non può mai cambiare.
Scopri informazioni più approfondite sull’AI e tieniti al passo con la curva
Come implementare il raffreddamento a liquido nei data center esistenti
Leggi la nostra guida tecnica per le strategie pratiche e
la roadmap passo passo per l’adozione del raffreddamento a liquido per
carichi IT da 1MW.

Join us at these events
July 29– August 2, 2024
DCD AI Week: Designing for AI from the chip to the grid level
Progetta sistemi più intelligenti per l’AI
Ottimizza il tuo data center con soluzioni integrate di retrofit di alimentazione e raffreddamento
Scarica i progettiImplementa l’AI più velocemente
Riduci i tempi di implementazione del 50% con soluzioni preconfigurate
Accelerare l’implementazioneContatta un esperto
Compila il modulo con i tuoi dati per essere ricontattato dai nostri consulenti specializzati in soluzioni AI.
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.