Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produto

Albér Continuous Load Units – CLU

These DC load units, which have automatic control and can interface with the BCT-2000, may be used in both constant power or current applications. Covers are available for DC load units.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
  • Energia Nuclear
  • Petróleo e gás
  • Geração de Energia
  • Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
Garantia: One year limited warranty against defects in material and workmanship.

Recursos

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
​Mounted on lockable, hard rubber casters for portability
Computerized control secures safe testing
Standard units are available from 21VDC to 270VDC Each CLU is housed in an aluminum enclosure with expanded metal sides and top for excellent ventilation. This enclosure is mounted on lockable, hard rubber casters for portability.
The conservative rating of the load resistors and the fan cooling system keep the frame from reaching excessive temperatures.
All continuous load devices are rated in constant current, but can be used for constant power testing when used with the Alber BCT-2000 battery capacity test system.
Standard units are available from 21VDC to 270VDC. Custom load units for voltages outside this range can be readily designed and manufactured. 

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma