Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Electrical Assessment

Data centers are dynamic environments that need to be carefully managed to ensure uptime. Electrical assessments are vital tools that help you make informed decisions that enhance the performance and availability of your data center. You will come away with the ability to identify gaps in electrical equipment maintenance, evaluate electrical system design per current IT needs, improve IT system availability, and plan for additional IT capacity.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

Improved electrical system availability is achieved through use of information gathered during a thorough assessment and maintenance program review
More cost-effective maintenance planning is possible when trouble spots in your data center are analyzed and prioritized
Better asset management occurs as a system assessment lends to data-driven infrastructure decisions
Enhanced system performance and efficiency happens when recommended electrical system adjustments are implemented
Less unplanned downtime occurs as information from your assessment helps you eliminate data center vulnerabilities

Recursos

Electrical equipment inventory helps you manage your data center infrastructure assets and plan maintenance
Infrared (IR) scans identify defective components and connections before they cause business disruption
Single-point-of-failure analysis uncovers vulnerabilities in your electrical infrastructure
Single-line diagram verification helps you avoid maintenance and compliance issues
Equipment maintenance review helps you determine the best service strategy to avoid unplanned downtime
Comprehensive report includes thorough site survey data and clear, detailed recommendations for improvements

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes

Selecione o seu país e idioma