Estado de activación
Contacte con el soporte para socios de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.
Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.
¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
Instalación de TI en Nuevos Lugares
Expansión a Nuevas Ubicaciones
Tanto si se trata de la planta de producción, un sitio de perforación o una oficina remota, cada vez más organizaciones enfrentan el desafío de tener que instalar equipos informáticos, de almacenamiento y de red donde no los hubo nunca.
Pero este tipo de expansión no es nuevo para nosotros. Podemos ayudarle con todo, desde encontrar el rack o gabinete adecuados hasta configurar la solución correcta de energía de respaldo, distribución y conectividad. Le ayudaremos a desarrollar un sistema de infraestructura en el borde de la red estandarizado y repetible que simplifique la implementación y permita una administración remota eficiente y rentable.
- 400% de crecimiento en sitios en el borde de la red esperado por un 20% de los participantes en la encuesta de Centro de datos 2025
- 87% de los operadores de telecomunicaciones ya soportan o tienen pensado soportar los sitios de MEC para habilitar la red 5G (451 Research)

Caso de estudio: Una popular cadena de restaurantes que estaba iniciando una expansión agresiva necesitaba una nueva solución de infraestructura para respaldar sus planes. A través del trabajo con Vertiv, la compañía estandarizó un sistema UPS sólido de doble conversión con un bypass de mantenimiento integrado y baterías externas para lograr la alta disponibilidad que necesitaba la creciente empresa.
Lea el caso de estudioSoluciones para Sus Desafíos en el Borde de la Red
-
Necesidad de que la infraestructura se ajuste a los requisitos tecnológicos del borde de la redConsideraciones clave
- Dimensionar el UPS para cumplir con los requisitos actuales y futuros
- Evaluar las cargas de calor para determinar la necesidad de enfriamiento exclusivo
- Habilitar la conectividad para el monitoreo remoto
RecursosSoluciones
Rack Vertiv VR- El UPDU Vertiv Geist con salida combinada ofrece una flexibilidad importante.
-
Necesidad de adaptar la infraestructura a los requisitos de disponibilidad de nuevos sitiosConsideraciones clave
- Evaluar las topologías interactivas frente a las de UPS de doble conversión
- Habilitar la conectividad para el monitoreo remoto
- Garantizar que haya recursos adecuados disponibles para el servicio UPS
Soluciones- Vertiv Liebert GXT5
- rPDU monitoreados, rPDU con conmutador y UPDU Vertiv Geist
- Monitoreo remoto con Avocent ACS y Secure KVM de Vertiv
-
Quiere asegurarse de que los equipos funcionen en condiciones ambientales segurasConsideraciones clave
- Evaluar la carga de calor de la tecnología para determinar la necesidad de enfriamiento exclusivo
- Habilitar el monitoreo ambiental remoto
RecursosSoluciones -
Debe monitorear y administrar de forma remota nuevos sitios en el borde de la redConsideraciones clave
- Identificar las variables clave necesarias para el monitoreo
- Garantizar que la infraestructura térmica y de energía estén equipadas para la conectividad
- Garantizar que haya recursos disponibles para monitorear y responder a alertas
Soluciones- Vertiv Liebert GXT5 con tarjeta Unity de UPS para monitoreo
- rPDU monitoreados de Vertiv Geist
- Monitoreo remoto con Avocent ACS y Secure KVM de Vertiv
-
Busca simplificar la configuración e implementación de infraestructuraConsideraciones clave
- Evaluar el potencial para estandarizar la infraestructura a fin de simplificar pedidos y la configuración
- Determinar la factibilidad de utilizar servicios de integración de fábrica para recibir la infraestructura lista para TI en el sitio
- Determinar la disponibilidad y el nivel de capacidad de los recursos para instalar tecnología en el borde de la red
RecursosSoluciones- Rack Vertiv VRC con UPS y distribución de energía integrados
- UPDU de Vertiv Geist con salida de combinación proporciona una flexibilidad importante
¿Listo para Configurar una Solución que le Ofrezca una Ventaja?
¡Gracias por su envío!
Pronto lo contactaremos.